MESBE-50-30-CK10-015-N-015 0(1)
MINDMAN
電動缸
電動阻擋缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/electric_actuators/electric_stopper_actuator/mesbe_asmtab.prj},{NB=MESBE-50-30-CK10-015-N-015_0(1)},{MODEL=MESBE},{TUBE=50},{STROKE=30},{POS=0},{APOS=1},{LL=},{ROLLER=},{CR=CK10},{ACL=015},{IOT=-N},{IOCL=-015},{SWITCH=},{NSW=},{B1=93},{B2=73},{B3=43},{B4=20.0},{B5=8.0},{B6=52},{B7=62},{B8=8.0},{B9=1.0},{B10=8.1},{D1=32},{D2=20},{D3=M8×1},{D6=9.0},{D7=14},{H0=287.8},{H1=247.8},{H2=117.8},{H3=120},{H4=17.5},{H5=109.3},{H6=2.76},{H7=113.50},{H8=8.5},{H9=5.7},{L1=23},{L2=6.3},{L3=26},{L4=132},{L5=140},{L6=0.5},{L7=8.50},{R1=38.5},{T1=5},{W1=23.5},{PPATH=mesbe_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MESBE - 電動阻擋缸
明細表
MESBE-50-30-CK10-015-N-015_0(1)
型號
MESBE
氣缸內徑
50
50
mm
Stroke
30.000
30.000
mm
活塞桿位置
mm
Enter value for POS
活塞桿位置
mm
cm
inch
ft
確定
輪子位置
位置1
位置2
位置1
位置2
槓桿保持型式
無: 不附
L:槓桿保持器
無: 不附
L:槓桿保持器
輪子材質
無: POM
S:鐵
無: POM
S:鐵
控制器
CK10
CM20
CK10
CM20
馬達電源+編碼線長
015:1.5m
03:3m
05:5m
015:1.5m
03:3m
05:5m
接點方式
N:NPN
N:NPN
I/O 線長
015:1.5m
03:3m
015:1.5m
03:3m
傳感器
無記號: 不附傳感器
RDFE:2線式無接點
RDFEV:2線式無接點
RNFE:3線式無接點(NPN)
RNFEV:3線式無接點(NPN)
RPFE:3線式無接點(PNP)
RPFEV:3線式無接點(PNP)
無記號: 不附傳感器
RDFE:2線式無接點
RDFEV:2線式無接點
RNFE:3線式無接點(NPN)
RNFEV:3線式無接點(NPN)
RPFE:3線式無接點(PNP)
RPFEV:3線式無接點(PNP)
傳感器數量
無
無
B1
93
93
mm
B2
73
73
mm
B3
43
43
mm
B4
20.0
20.0
mm
B5
8.0
8.0
mm
B6
52
52
mm
B7
62
62
mm
B8
8.0
8.0
mm
B9
1.0
1.0
mm
B10
8.1
8.1
mm
D1
32
32
mm
D2
20
20
mm
D3
M8×1
M8×1
D6
9.0
9.0
mm
D7
14
14
mm
H0
287.8
287.8
mm
H1
247.8
247.8
mm
H2
117.8
117.8
mm
H3
120
120
mm
H4
17.5
17.5
mm
H5
109.3
109.3
mm
H6
2.76
2.76
mm
H7
113.50
113.50
mm
H8
8.5
8.5
mm
H9
5.7
5.7
mm
L1
23
23
mm
L2
6.3
6.3
mm
L3
26
26
mm
L4
132
132
mm
L5
140
140
mm
L6
0.5
0.5
mm
L7
8.50
8.50
mm
R1
38.5
38.5
mm
T1
5
5
mm
Angle
23.5
23.5
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型