MAER200-8A-1K-111
MINDMAN
氣源處理元件
電空比例閥
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_units/electro_pneumatic_regulator/maer200_asmtab.prj},{NB=MAER200-8A-1K-111},{MODEL=MAER},{STYLE=200},{PS=8A},{PR=1K},{IS=1},{OS=1},{PDU=1},{BRACKET=},{CCT=},{PT=},{PPATH=maer200_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MAER200/300 - 電空比例閥
明細表
MAER200-8A-1K-111
型號
MAER
STYLE
200
200
配管口徑代號
8A: 1/4
10A: 3/8
8A: 1/4
10A: 3/8
壓力範圍
1K:0.1MPa
5K:0.5MPa
9K:0.9MPa
1K:0.1MPa
5K:0.5MPa
9K:0.9MPa
訊號輸入
1 : 電流型 DC4~20mA
2: 電壓型 DC0~10V
3: 電壓型 DC0~5V
40: 預置輸入
1 : 電流型 DC4~20mA
2: 電壓型 DC0~10V
3: 電壓型 DC0~5V
40: 預置輸入
訊號輸出
1: 類比輸出 DC1~5V
2: 開關輸出 NPN
3: 開關輸出 PNP
4: 類比輸出 DC4~20mA ( 源型 )
1: 類比輸出 DC1~5V
2: 開關輸出 NPN
3: 開關輸出 PNP
4: 類比輸出 DC4~20mA ( 源型 )
壓力顯示單位
1 : MPa
2 : kgf/cm2
3 : bar
4 : psi
5 : kPa
1 : MPa
2 : kgf/cm2
3 : bar
4 : psi
5 : kPa
支架
無: 不附支架
B1:L型
B2:平型
無: 不附支架
B1:L型
B2:平型
電纜插頭
無: 不附電纜插頭
S1: 直通型 1m
S3: 直通型 3m
L1: 直角型 1m
L3: 直角型 3m
無: 不附電纜插頭
S1: 直通型 1m
S3: 直通型 3m
L1: 直角型 1m
L3: 直角型 3m
配管口螺牙
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙
無 : Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型