目錄: MICROMAT Spannhydraulik
Created: 17.04.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MICROMAT Spannhydraulik
M 508, 508-1-040
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Doppeltwirkend
Powered by
CAD模型選擇
{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend/m508_asmtab.prj},{NB=M 508, 508-1-040 (0)},{SA=},{HUB=25},{HUBST=0.000},{D=40},{SD=25},{WK=12.5},{DK=12.5},{ZK=7.7},{A=85},{B=63},{C=10},{G=10.5},{I=M10 x 15},{SX=17.0},{TX=11.0},{IM=10.000},{IL=15.000},{O=M16 x 25},{OD=16.000},{OL=25.000},{OP=2.000},{QXT=9.8 x 1.1},{Q=9.800},{T=1.100},{R=63},{S=40},{W=6.0},{OR=7 x 1.5},{SW=22},{HUBX=25,50,100,160,200},{PPATH=m508/m508_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
MICROMAT Spannhydraulik
Description
M 508 - Blockzylinder doppeltwirkend, O-Ring-Anschluss stangenseitig, Längsbohrungen
Bill of material
M 508, 508-1-040
Bestell-Nr.
508-1-040
508-1-040
Sonderausführung
Keine Sonderausführung
mit FKM ( Viton® )-Dichtungen für Temperaturen -20°C bis +200°C
Hubverkürzung beim Ausfahren mittels Distanzscheibe, Hub: 30 mm
Kolbenstange mit Außengewinde M8 x 15 (Gesamtlänge = L + 15 mm)
Keine Sonderausführung
mit FKM ( Viton® )-Dichtungen für Temperaturen -20°C bis +200°C
Hubverkürzung beim Ausfahren mittels Distanzscheibe, Hub: 30 mm
Kolbenstange mit Außengewinde M8 x 15 (Gesamtlänge = L + 15 mm)
Hub +/- 1
25.000
50.000
100.000
160.000
200.000
25.000
50.000
100.000
160.000
200.000
mm
Hubst
mm
Enter value for HUBST
Hubst
mm
cm
inch
ft
確定
Gesamtlänge L
89
89
mm
Kolben Ø D
40
40
mm
Stangen Ø d
25
25
mm
Wirksame Kolbenfläche
12.5
12.5
cm2
Druckkraft (100 bar)
12.5
12.5
kN
Zugkraft (100 bar)
7.7
7.7
kN
a
85
85
mm
b
63
63
mm
c
10
10
mm
g Ø
10.5
10.5
mm
i (nur Hub 160/200)
M10 x 15
M10 x 15
mm
Senkung x
17.0
17.0
mm
tief x
11.0
11.0
mm
o x Gewindetiefe
M16 x 25
M16 x 25
q Ø x t
9.8 x 1.1
9.8 x 1.1
mm
r
63
63
mm
s
40
40
mm
w Ø
6.0
6.0
mm
O-Ring
7 x 1.5
7 x 1.5
mm
SW
22
22
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型