Michaud Chailly A9-24-5M09
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_5m09.prj},{NB=michaud_chailly_A9-24-5M09},{REF=A9-24-5M09},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=24},{D1=6},{D2=42},{D3=38.20},{D4=37.06},{D5=27.0},{L1=14.5},{L2=22.5},{POIDS=0.15},{INFOS=INFOTEXTE},{DI=0.0},{DESCRIPTION=24 5M 09},{CNSORDERNO=41009024},{TYPE=2F},{MAT=St},{N=208},{I=30.5},{VER=9},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_5m/a9_5m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-5M09 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 5 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-24-5M09
Référence
A9-24-5M09
A9-24-5M09
MATIERE
Acier
Acier
SCHEMA
6F
6F
Nbr de dents
24
24
D1
6
6
mm
D2
42
42
mm
D3
38.20
38.20
mm
D4
37.06
37.06
mm
D5
27.0
27.0
mm
L1
14.5
mm
L2
22.5
22.5
mm
POIDS
0.15
0.15
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型