Michaud Chailly A9-32H200F
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_h200.prj},{NB=michaud_chailly_A9-32H200F},{REF=A9-32H200F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=32},{D1=18},{D2=135},{D3=129.36},{D4=127.99},{D5=80},{L1=70},{L2=58.7},{POIDS=6.17},{INFOS=INFOTEXTE},{N=328},{I=119.0},{VER=200},{PPATH=a9_hxx/a9_h_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=32 H 200},{TYPE=2F},{CNSORDERNO=15200032},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-H200 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1.2") pour courroie largeur 50,8 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-32H200F
Référence
A9-32H200F
A9-32H200F
Matière
Acier
Acier
SCHEMA
6F
6F
Nbr de dents
32
32
D1
18
18
mm
D2
135
135
mm
D3
129.36
129.36
mm
D4
127.99
127.99
mm
D5
80
80
mm
L1
70
70
mm
L2
58.7
mm
POIDS
6.17
6.17
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型