Michaud Chailly B21-GB4E-120-XL-W1-1900
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gb4e_xl.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GB4E-120-XL-W1-1900_30_30_0},{REF=B21-GB4E-120-XL-W1-1900},{REF1=B21-GB4C-120-XL},{REF2=B21-GB4R-120-XL},{N=1},{L=1900},{POS=0},{H1=35},{L1=120},{L2=107.5},{E1=107},{E2=60},{E4=80},{L7=69},{L8=25.5},{E3=40},{L9=86.5},{H3=5.2},{H4=5.0},{H5=10.0},{H6=9.9},{H7=10},{H8=10.0},{H9=18.7},{L12=19.0},{L13=14.5},{L5X=0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=71},{LMAX=2960.000},{C=23.4},{C0=54.0},{M0X=2225},{M0Y=825},{M0Z=825},{V1=M 6},{V2=M 8},{V3=M 6},{V6=M 6},{SV1=17},{SV2=24.0},{SV3=17},{SV6=17.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{V1N=6.000},{FORM=3.000},{PPATH=b21_gb4e_xl/b21_gb4e_xl_sbl.prj},{INFO1=b21gb4eh.txt},{EXEC=Large}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 98
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B21-GB4E-XL - Guidage à billes forte capacité - Série large
Nomenclature
Michaud Chailly B21-GB4E-120-XL-W1-1900
Référence
B21-GB4E-120-XL-W1-1900
B21-GB4E-120-XL-W1-1900
Référence chariot seul
B21-GB4C-120-XL
B21-GB4C-120-XL
Référence rail seul
B21-GB4R-120-XL
B21-GB4R-120-XL
Nbr de chariot
1
1
Longueur rail
1900
1900
mm
Position du chariot
mm
Enter value for POS
Position du chariot
mm
cm
inch
ft
確定
H1
35
35
mm
L1
120
120
mm
L2
107.5
107.5
mm
E1
107
107
mm
E2
60
60
mm
E4
80
80
mm
L7
69
69
mm
L8
25.5
25.5
mm
E3
40
40
mm
L9
86.5
86.5
mm
H3
5.2
5.2
mm
H4
5.0
5.0
mm
H5
10.0
10.0
mm
H6
9.9
9.9
mm
H7
10
10
mm
H8
10.0
10.0
mm
H9
18.7
18.7
mm
L12
19.0
19.0
mm
L13
14.5
14.5
mm
Choix forcé de L5
mm
Enter value for L5X
Choix forcé de L5
mm
cm
inch
ft
確定
Lg mini conseillée
20
20
mm
Lg maxi conseillée
71
71
mm
Lg maximale
2960.000
2960.000
mm
Charge de base dyn. C
23.4
23.4
kN
Charge de base stat. C0
54.0
54.0
kN
Couple statique
2225
2225
Nm
Couple statique
825
825
Nm
Couple statique
825
825
Nm
Visserie
M 6
M 6
Visserie
M 8
M 8
Visserie
M 6
M 6
Visserie
M 6
M 6
Serrage maxi V1
17
17
Nm
Serrage maxi V2
24.0
24.0
Nm
Serrage maxi V3
17
17
Nm
Serrage maxi V6
17.0
17.0
Nm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型