Michaud Chailly B21-GB4A-25-BPRH/NS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gb4a_bpr_ns.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GB4A-25-BPRH/NS},{SORTIERUNG=3},{NEU=4.5},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCK=MIN},{BDRUCKMAX=MIN},{OW=MIN},{D=40.0},{T=6.0},{A=75.000},{B1=35.000},{BMAX=56.0},{C=6.000},{CC=6.0},{X=34.0},{E=28.0},{A1=20},{A2=5},{A3=49.000},{B=56.000},{B2=20},{B3=5.000},{B4=15.500},{H=8.000},{F=8},{W1=7},{G2=6},{X1=30.500},{Y1=4.700},{X2=17.500},{Y2=4.700},{K=22.000},{KSCH=17.000},{RICHTUNG=MIN},{TABELLE=18.09},{REF=B21-GB4A-25-BPRH/NS},{MOD=B21-GB4A-BPR/NS},{L1=75},{L2=35},{L3=49},{L5=56},{L6=5},{H2=34},{H3=40},{H4=8},{H6=5},{H7=6},{H8=15.5},{D3=22},{E1=20},{E2=20},{V1=M6},{FM=750},{AG=B23-GB4E-25-H/NS},{INFOS=INFOTEXTE},{ADAPTERPLA=PMK25-6},{ARTIKEL=MKS2501A},{KLEMTYP=},{VERMERK=},{ZZA=U}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B21-GB4A-BPR/NS - Bloqueur pneumatique avec ressort pour guidage B23-GB4E/NS
Nomenclature
Michaud Chailly B21-GB4A-25-BPRH/NS
REF
B21-GB4A-25-BPRH/NS
B21-GB4A-25-BPRH/NS
L1
75
75
mm
L2
35
35
mm
L3
49
49
mm
L5
56
56
mm
L6
5
5
mm
H2
34
34
mm
H3
40
40
mm
H4
8
8
mm
H6
5
5
mm
H7
6
6
mm
H8
15.5
15.5
mm
D3
22
22
mm
E1
20
20
mm
E2
20
20
mm
V1
M6
M6
N
Force de maintien
750
750
N
Adapté au guidage
B23-GB4E-25-H/NS
B23-GB4E-25-H/NS
Information
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型