您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Michaud Chailly B3-05-45
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire de 51 à 99 kg
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_51/b3_05.prj},{NB=michaud_chailly_B3-05-45_0},{REF=B3-05-45},{COURSE=0},{COURSEX=452},{L1=0},{L2=224},{L3=352},{L4=192},{L5=0},{L6=320},{L7=352},{CHARGE=80},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{PPATH=b3_05/b3_05_asmtpl.prj},{GEW=1.66},{ARTNR=64944645},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BB1=6.5},{SL=450},{BEZ=DS 0330-450},{BH1=4.3},{ZTN=83024900},{DIST=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-05 - Glissière inox - Course +100% - Charge maxi par paire : 30 à 80 Kg
Nomenclature
Michaud Chailly B3-05-45
Référence
B3-05-45
B3-05-45
COURSE
mm
Enter value for COURSE
mm
cm
inch
ft
確定
L1
0
0
mm
L2
224
224
mm
L3
352
352
mm
L4
192
192
mm
L5
0
0
mm
L6
320
320
mm
L7
352
352
mm
maxi par paire
80
80
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型