Emile Maurin B3-011-18
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire de 51 à 99 kg
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_51/b3_011.prj},{NB=emile_maurin_B3-011-18_0},{REF=B3-011-18},{COURSEX=0},{L=457},{COURSE=329},{L1=203.20},{L2=342.9},{L3=406.4},{L4=200.0},{L5=288.9},{L6=400.0},{L7=412.7},{CHARGE=55},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{ARTNR=64900218},{BEZ=DZ 0204-457},{GEW=0.93},{PPATH=b3_011/b3_011_sbl.prj},{ZTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-011 - Glissière - course 75 % - Avec déconnexion frontale et verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin B3-011-18
Référence
B3-011-18
B3-011-18
COURSEX
mm
Enter value for COURSEX
mm
cm
inch
ft
確定
L
457
457
mm
COURSE
329
329
mm
L1
203.20
203.20
mm
L2
342.9
342.9
mm
L3
406.4
406.4
mm
L4
200.0
200.0
mm
L5
288.9
288.9
mm
L6
400.0
400.0
mm
L7
412.7
412.7
mm
maxi par paire
55
55
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型