Michaud Chailly B3-090-28R
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_090.prj},{NB=michaud_chailly_B3-090-28R_0A droite},{REF=B3-090-28R},{BLOCAGE=A droite},{LONGUEUR=711},{COURSE=711},{COURSEX=0},{L1=127},{L2=190.5},{L3=0.0},{L4=0.0},{L5=500.1},{L6=560.3},{L7=585.7},{L8=604.8},{L9=0},{L10=0.0},{L11=0.0},{L12=609.6},{L13=666.8},{L14=685.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{LW=227},{GEW=3.46},{BZ=DZ 9308-711},{ARTNR0=64905428},{ARTNR1=64905228},{TN=dz_9308_dummy_28},{PPATH=b3_090/b3_090_sbl.prj},{ZTN=83024900},{SEITENAUSWAHLVIS=rechts}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-090 - Glissière - Course 100% - Verrouillage deux positions - Charge maxi par paire : 154 à 227 Kg
Nomenclature
Michaud Chailly B3-090-28R
Référence
B3-090-28R
B3-090-28R
BLOCAGE
A droite
A droite
LONGUEUR
711
711
mm
±3.3
711
711
mm
COURSEX
mm
Enter value for COURSEX
mm
cm
inch
ft
確定
L1
127
127
mm
L2
190.5
190.5
mm
L3
0.0
0.0
mm
L4
0.0
0.0
mm
L5
500.1
500.1
mm
L6
560.3
560.3
mm
L7
585.7
585.7
mm
L8
604.8
604.8
mm
L9
0
0
mm
L10
0.0
0.0
mm
L11
0.0
0.0
mm
L12
609.6
609.6
mm
L13
666.8
666.8
mm
L14
685.8
685.8
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型