Michaud Chailly B7-ASHW-20-2000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_ashw.prj},{NB=michaud_chailly_B7-ASHW-20-2000_50_50},{REF=B7-ASHW-20-2000},{SHOW=1.000},{D1=20},{L=2000},{L3=56},{H1=38},{D3=8.1},{D2=11},{E3=37},{E4=100},{L5X=0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=92},{H2=6},{D5=6.6},{V1=M6x30},{MASSE=4.12},{C6MAX=92.000},{C6MIN=20.000},{LMAX=4000.000},{H10=15.750},{L8=2.000},{W6=15.000},{W7=60.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b7ashw.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 180
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B7-ASHW - Arbre supporté haut
Nomenclature
Michaud Chailly B7-ASHW-20-2000
Partnumber
B7-ASHW-20-2000
B7-ASHW-20-2000
D1
20
20
mm
Longueur arbre
2000
2000
mm
L3
56
56
mm
H1
38
38
mm
D3
8.1
8.1
mm
D2
11
11
mm
E3
37
37
mm
E4
100
100
mm
L5
50.0
50.0
mm
Choix forcé de L5
mm
Enter value for L5X
Choix forcé de L5
mm
cm
inch
ft
確定
L6
50.0
50.0
mm
C5min
20
mm
C5max
92
92
mm
H2
6
6
mm
D5
6.6
6.6
mm
V1
M6x30
M6x30
MASSE
4.12
4.12
kg/m
Informations
Information
INFOTEXTE
INFO1
b7ashw.txt
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型