Michaud Chailly B1-PAE1615NM-BP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Amortisseurs
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/amortisseurs/b1_pae.prj},{NB=michaud_chailly_B1-PAE1615NM-BP(0106082)},{L1=83.0},{L2=63},{L3=92},{L4=12},{L5=9.0},{L6=3.0},{L7=6},{L8=8.0},{D1=8.5},{D2=12.0},{D3=4.0},{S1=10},{S2=19},{SORTIERUNG=864},{NEU=0},{HUBX=12.000},{P=1.500},{LGA=0.000},{LG=63.000},{LFT=2.000},{LKM=6.000},{WEIGHTX=82},{REF=B1-PAE1615NM-BP},{MODELE=B1-PAE},{M=M16x1,5},{VMINI=0.1},{VMAX=5},{A=34},{AH=50000},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTICLE=PAE16X15NHDK-A},{ZNRFALTENBALG=0},{PVMXX=PVM16X15-A},{DESIGN=P},{SERIES=ADJUSTABLE ENERGY},{THREAD=M16},{PITCH=1.5},{STROKEVARIANT=Normal stroke},{VELOCITY=Hart (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s},{PVM1=1.000},{PE1=6.000},{PVM2=0.000},{PE2=0.000},{REGLAGE=0.000},{POIDS=82.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 38
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B1-PAE - Amortisseur de chocs réglable en acier inoxydable
Nomenclature
Michaud Chailly B1-PAE1615NM-BP
Référence
B1-PAE1615NM-BP
B1-PAE1615NM-BP
Ecrou inclu avec le modèle
PVM16X15-A ✔
PVM16X15-A
PVM16X15-A
Sans Ecrou
Sans Ecrou
Position écrou 1
mm
Enter value for PE1
Position écrou 1
mm
cm
inch
ft
確定
Ecrou 2 en option
sans Ecrou ✔
sans Ecrou
sans Ecrou
PVM16X15-A
PVM16X15-A
Distance entre l'écrou 1 et 2
mm
Amortisseur
mm
Enter value for REGLAGE
Amortisseur
mm
cm
inch
ft
確定
L1
83.0
83.0
mm
L2
63
63
mm
L3
92
92
mm
L4
12
12
mm
L5
9.0
9.0
mm
L6
3.0
3.0
mm
L7
6
6
mm
L8
8.0
8.0
mm
M
M16x1,5
M16x1,5
D1
8.5
8.5
mm
D2
12.0
12.0
mm
D3
4.0
4.0
mm
S1
10
10
mm
S2
19
19
mm
Vitesse d'impact mini
0.1
mm/s
Vitesse d'impact maxi
5
mm/s
Absorption d'énergie maxi par course
34
34
J
Absorption d'énergie maxi par heure
50000
50000
J
Weight
82.0
82.0
g
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型