Michaud Chailly F3-05-65
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Segments d'arrêt
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/segments/f3_05.prj},{NB=michaud_chailly_F3-05-65},{REF=F3-05-65},{MAT=Acier},{D1=65},{D2=68.0},{D3=69.2},{D4=3.0},{L1=2.65},{L2=2.50},{H1=5.8},{H2=7.6},{TA=-0.07},{TG=+0.30},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f3_05.txt},{FORM=0.000},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 109
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
Nomenclature
Michaud Chailly F3-05-65
Référence
F3-05-65
F3-05-65
Matière
Acier
D1
65
65
D2
68.0
68.0
mm
D3
69.2
69.2
mm
mini
3.0
3.0
mm
mini
2.65
2.65
mm
L2
2.50
2.50
mm
H1
5.8
5.8
mm
maxi
7.6
7.6
mm
Tolérance anneau
-0.07
-0.07
Tolérance gorge
+0.30
+0.30
Informations
Information
INFOTEXTE
FORM
0.000
0.000
mm
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型