Michaud Chailly F73-ESL18
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Elements amortisseurs
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/elements_amortisseurs/f73_esl.prj},{NB=michaud_chailly_F73-ESL18},{REF=F73-ESL18},{C1=450},{C2=1250},{H1=65},{H2=51},{L1=105},{L7=60},{L6=12,5},{L3=80},{D1=9,5},{L2=111},{E1=2,5},{L5=5,5},{L9=31},{L8=50},{L4=69},{L10=1,9},{F1=7,5},{F2=5},{PPATH=f73_esl/f73_esl_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F73-ESL - Eléments amortisseurs ESL
Nomenclature
Michaud Chailly F73-ESL18
Référence
F73-ESL18
F73-ESL18
Capacité de charge G mini
450
450
N
Capacitéde charge G maxi
1250
1250
N
h1
65
65
mm
h1*
51
51
mm
l1
105
105
mm
l7
60
60
mm
l6
12,5
12,5
mm
l3
80
80
mm
d1
9,5
9,5
mm
l2
111
111
mm
e1
2,5
2,5
mm
l5
5,5
5,5
mm
l9
31
31
mm
l8
50
50
mm
l4
69
69
mm
l10
1,9
1,9
mm
Fréquence propre G mini
7,5
7,5
Hz
Fréquence propre G maxi
5
5
Hz
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型