LME20UU
Melucci
Ball bushing MTECH
LME
Powered by
CAD模型選擇
{melucci/linear_bushing/lme/lme.prj},{NB=LME20UU-5},{ST=LME20UU},{BC=5},{DR=20},{DRT=+9/-1},{D=32},{DT=0/-11},{L=45},{LT=0/-200},{B=31.5},{BX=31.5},{BT=0/-300},{W=1.6},{D1=30.3},{H=2},{H1=10},{AN=60},{ECC=15},{RC=-6},{C=882},{CO=1370},{WG=100},{WX=1.600},{D1X=30.300},{HX=2.000},{ANX=60.000},{RR=0.960},{H1X=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
LME - LME Ball bushing
Bill of material
LME20UU
Part Number
LME20UU-5
LME20UU-5
Seal Type
LME20UU
LME20UU
Ball Circiut
5
5
dr
20
20
mm
dr Tolerance
+9/-1
+9/-1
μm
D
32
32
mm
D Tolerance
0/-11
0/-11
μm
L
45
45
mm
L Tolerance
0/-200
0/-200
μm
B
31.5
31.5
mm
B Tolerance
0/-300
0/-300
μm
W
1.6
1.6
mm
D1
30.3
30.3
mm
Eccentricity
15
15
μm
Radial Clearance
-6
-6
μm
Basic Load Rating
882
882
N
Basic Load Rating
1370
1370
N
Weight
100
100
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型