Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
41203703
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
附件 蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/krg_ku_i_ba-l_ausf-30.prj},{NB=41203703},{ARTNR=41203703},{GR=2},{MD50=110},{ABD1=17.0},{MD250=95},{ABD2=83.0},{MD500=90},{ABD3=167},{MD750=87},{ABD4=250.0},{MD1000=82},{ABD5=333},{MD1500=74},{ABD6=500},{MD3000=58},{ABD7=1000},{P50=0.21},{P250=0.87},{P500=1.66},{P750=2.40},{P1000=3.01},{P1500=4.08},{P3000=6.39},{A=244},{B=120},{C=60.0},{D1=20},{D2=25},{E1=115},{F1=162},{G=2},{H=75},{K=22.0},{L1=80},{L2=80},{M=72},{N=122},{O=3},{P1=45},{P2=45},{Q=2},{R=100},{S=100},{T=10},{OELF=0.6},{GEW=12.0},{PFH=6},{PFTW=3.5},{PFBD1=6},{PFLD1=36},{PFH2=7},{PFTW2=4.0},{PFBD2=8},{PFLD2=36},{PFBD3=8},{PFLD3=36},{DA1=25},{DA2=30},{II=10},{IIT=16},{JJ=10},{YA=4},{YB=4},{D1H13=15},{D1T=5.6},{DK=13.0},{KK=5.0},{SW=6},{SWT1=3.0},{TK=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KRG-KU/I-L/30 - KU/I型锥齿轮转向箱,设计型号L,版本30,传动比1:1至6:1。
明细表
41203703
产品编号
41203703
41203703
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
灰铸铁白
材料
重壁灰铸铁外壳,螺旋锥齿轮,表面硬化,成对搭接
类型/设计
型号L / 类型30
i - 传动比
3 : 1
3 : 1
齿轮箱尺寸
2
2
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
110
110
Nm
输出扭矩T2 / MD50时的输出速度n2
17.0
17.0
1/min.
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
95
95
Nm
输出扭矩T2 / MD250时的输出速度n2
83.0
83.0
1/min.
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
90
90
Nm
输出扭矩T2 / MD500时的输出速度n2
167
167
1/min.
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
87
87
Nm
输出扭矩T2 / MD750时的输出速度n2
250.0
250.0
1/min.
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
82
82
Nm
输出扭矩T2/MD1000时的输出速度n2
333
333
1/min.
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
74
74
Nm
输出扭矩T2 / MD1500时的输出速度n2
500
500
1/min.
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
58
58
mm
输出扭矩T2 / MD3000时的输出速度n2
1000
1000
1/min.
输入速度n1=50时,最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=50 1/min.
0.21
0.21
KW
输入速度n1 = 250 1/min.时的最大输入功率P1(千瓦)**。
0.87
0.87
KW
输入速度n1=500时的最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=500 1/min.
1.66
1.66
KW
输入速度n1 = 750 1/min.时的最大输入功率P1(千瓦)**。
2.40
2.40
KW
最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=1000 1/min.
3.01
3.01
KW
最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=1500 1/min.
4.08
4.08
KW
输入速度n1 = 3000 1/min时的最大输入功率P1(千瓦)**。
6.39
6.39
KW
a
244
244
mm
b
120
120
mm
c
60.0
60.0
mm
d1 - j6
20
20
mm
d2 - j6
25
25
mm
e1
115
115
mm
f1
162
162
mm
g
2
2
mm
h
75
75
mm
i
M10 x 16
M10 x 16
mm
j
M10 x 15
M10 x 15
mm
k
22.0
22.0
mm
l1 - f7
80
80
mm
l2 - f7
80
80
mm
m
72
72
mm
n
122
122
mm
o
3
3
mm
p1
45
45
mm
p2
45
45
mm
q
2
2
mm
r
100
100
mm
s
100
100
mm
t
10
10
mm
Ød1-j6处的键的尺寸
6 x 36
6 x 36
mm
在Ød2-j6处的键的尺寸
8 x 36
8 x 36
mm
机油填充
0.6
0.6
dm^3
重量
12.0
12.0
kg
海关关税号
84834023
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型