lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
47539509
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
直线驱动
MM型线性驱动器系统 (为电动升降柱)
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/hubspindelantrieb_mini/mini_mm_95.prj},{NB=47539509_0},{ARTNR=47539509},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=MM 95, Außen-Ø 95 mm, 1x 230V AC 50Hz},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl},{HL=300},{HUBL=0.0},{HG=10.5},{A1=429},{HK=2300},{A2=25.5},{A3=16},{A4=2.5},{A5=28},{A6=0.0},{B1=0},{B2=8},{C1=45},{D1=8},{D2=8},{D3=95},{D4=20},{D5=25},{D6=20},{E1=0},{E2=0},{ED=15},{P=0.140},{GEW=8.8},{TYP=4},{DSPH=20},{ABAF=0.0},{BD5=6.5},{ABL=11.0},{TN=mini_zylinder_47539509},{PPATH=mini_sbl.prj},{CTN=85013100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MM-95 - 线性推杆MM 95
明细表
47539509
产品编号
47539509
47539509
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
版本
MM 95, Außen-Ø 95 mm, 1x 230V AC 50Hz
MM 95, Außen-Ø 95 mm, 1x 230V AC 50Hz
材料简述
Edelstahl
材料
外壳、活塞杆和安装端为不锈钢材质
冲程长度
300
300
mm
冲程长度可调
mm
Enter value for HUBL
冲程长度可调
mm
cm
inch
ft
確定
提升速度
10.5
10.5
mm/s
A1
429
429
mm
提升力 1) - 规格为拉伸和压缩力
2300
2300
N
A2
25.5
mm
A3
16
mm
A4
2.5
mm
A5
28
mm
A6
0.0
mm
B1
0
mm
B2
8
mm
C1
45
Grad
D1 - H9
8
mm
D2 - H9
8
mm
D3
95
mm
D4
20
mm
D5
25
mm
D6
20
mm
E1
0
mm
E2
0
mm
ED 2)
15
15
%
p 3) - 电机功率
0.140
0.140
kW
重量
8.8
8.8
kg
海关关税号
85013100
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型