lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
68056005
MÄDLER
驱动元件
润滑器
黄油枪 黄油嘴配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/fettpressen_schmiernippel_zubehoer/kolbenstosspresse_din_1282a.prj},{NB=68056005},{ARTNR=68056005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Hochdruck-Kolbenstoßpresse DIN 1282 A},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet},{IH=40},{GEW=260},{CTN=84671900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FP-KSTP - 高压活塞式冲击压力机 DIN 1282 A
明细表
68056005
产品编号
68056005
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
版本
高压活塞式冲击压力机 DIN 1282 A
材料简述
Stahl
材料
钢制外壳,黑色粉末涂层
内容
40
ml
重量
260
g
海关税则号
84671900
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作