Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10500031
MÄDLER
驱动元件
滚子链
带固定板的滚子链
带平板的滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/rollenketten_mit_befestigungslaschen/rollenketten_mit_flachlaschen/fl-rk_m1_2xp_diniso606.prj},{NB=0_10500031},{DINISONR=08 B-1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.},{AUSF=Einfach-Rollenkette mit schmalen Flachlaschen M1, Laschenabstand 2 x p},{EOB=0.000},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{PB1=12,7 x 7,75},{P=12.700},{B1=7.75},{H5=13.0},{G=17.9},{D4=4.5},{B=9.5},{S=1.6},{B3=11.43},{GEW=0.81},{GEW1=0.81},{ARTNR1=10500032},{BB=23.2},{B2=11.30},{B4=17.0},{B7=3.9},{RD=8.51},{BD=4.45},{H3=10.92},{WF=0.80},{BDF=3.5},{TN=bo_rk_m_s_fl_08},{CTN=73151190},{PPATH=rk_m_s_fl_din8187-2_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-FL-M1-2XP - 带窄平板的滚子链 DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), 形式 M1, 板间距 2 x p
明细表
10500031
DIN ISO编号
08 B-1
08 B-1
产品编号
10500031
10500031
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Stal
材料
特殊链条钢
备注
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差。
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差。
版本
带窄平顶板M1的单滚子链,板间距2 x p
单侧/双侧
片面的
两边都是
片面的
两边都是
p x b1 min. -间距x内宽
1/2 x 5/16"
1/2 x 5/16"
英寸
p x b1 min. -间距x内宽
12,7 x 7,75
12,7 x 7,75
mm
p - 投球
12.700
12.700
mm
b1 最小值 - 内侧宽度
7.75
7.75
mm
h5
13.0
13.0
mm
G*
17.9
17.9
mm
d4
4.5
4.5
mm
B*
9.5
9.5
mm
s min.*
1.6
1.6
mm
b3 - 外链板之间的最小宽度
11.43
11.43
mm
重量
0.81
0.81
kg/m
海关税则号
73151190
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型