Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64399130
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/skm_iso-trg_din103.prj},{NB=Tr. 30x6 RH-64399130},{ARTNR=64399130},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 30x6 RH},{H=45},{SW=46},{GEW=0.42},{NDM=30},{P=6},{CTN=73181639}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-SKM-1GG-RH-ST/RF - 公制ISO梯形螺纹DIN103,左右单螺纹六角螺母
明细表
64399130
产品编号
64399130
64399130
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
不锈钢
不锈钢
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303)
不锈钢1.4305 (AISI 303)
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
梯形螺纹d
Tr. 30x6 RH
Tr. 30x6 RH
mm
h=1.5xd / DIN ISO 2768-m
45
45
mm
sw - DIN 176
46
46
mm
重量
0.42
0.42
kg
海关税则号
73181639
73181639
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型