Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77721100H
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_kunststoff_h_lr.prj},{NB=77721100H},{ARTNR=77721100H},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt. Radkörper / Lauffläche: Kunststoff Polyamid, weiß. Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Schwerlast-Lenkrolle mit Lochplatte, Polyamidrad, weiß},{D=100},{B=35},{H=153},{A=48},{R=98.0},{DD=11},{P=138},{P1=109},{M=105},{M1=75},{N=0},{N1=0},{TK=500},{GEW=2.2},{CTN=83022000},{GBS1=2.5},{VERSION=1},{PPATH=transportr_kunststoff_h_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-HH-PL-K - 重型运输脚轮,带孔板旋转脚轮,白色塑料轮
明细表
77721100H
产品编号
77721100H
77721100H
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
材料简述
多种材料产品
材质
货叉:镀锌钢板。车轮中心/胎面:聚酰胺塑料,白色。车轮轴承:滚珠轴承
版本
重型旋转脚轮,带穿孔板,聚酰胺轮,白色
D
100
100
mm
B
35
35
mm
H
153
153
mm
A
48
48
mm
R
98.0
98.0
mm
d
11
11
mm
P
138
138
mm
P1
109
109
mm
M
105
105
mm
M1
75
75
mm
N
0
mm
N1
0
mm
负载能力
500
500
kg
重量
2.2
2.2
kg
海关税则号
83022000
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型