lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
60100800
MÄDLER
驱动元件
离合器
扭转式刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hu.prj},{NB=60100800},{ARTNR=60100800},{DM=1.7},{SB=5.0},{B=4},{L1=19.1},{L2=6.9},{L3=6.1},{D1=28.0},{VS=92},{GEW=16},{CTN=84836080},{KL1=5.50},{KL2=16.15},{BD=2.80},{BL=27.75},{B1=7.0},{DK=25.40},{RK=0.75},{DK1=24.60},{BK1=1.25},{AB=2.25},{AT=2.25},{AT1=1.60},{NL1=6.35},{NL2=11.15},{ND=12.70},{V1=4.05},{V2=3.35},{UEV=0.375},{GW=3},{GWK=2.46},{AGW=2.55},{MAXB=8.25},{GL=3},{GG=90},{GDT=0.75},{S=1.5},{GT=1.2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Naben: Messing, chromatiert und passiviert, Übertragungselement: Polyacetal, schwarz, Gewindestifte: Stahl, schwarz}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DRKPL-HU - 扭转式刚性联轴器HU,固定螺丝型
明细表
60100800
产品编号
60100800
60100800
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
黄铜
黄铜
材料
轮毂。黄铜,镀铬和钝化处理,传动元件:聚甲醛,黑色,固定螺丝:钢,黑色
轮毂。黄铜,镀铬和钝化处理,传动元件:聚甲醛,黑色,固定螺丝:钢,黑色
备注1
1) 联轴器可以在低速时补偿高达+/-1毫米的径向偏差和10º的角度偏差。
备注2
2) 操作因素:见联轴器HB。
最大扭矩2)
1.7
1.7
Nm
静态断裂扭矩
5.0
5.0
Nm
钻头B +0.03-0
4
4
mm
L1
19.1
19.1
mm
L2
6.9
6.9
mm
L3
6.1
6.1
mm
D1
28.0
28.0
mm
最大排量为3000/min。1) - 角度
±2
Grad
最大排量为3000/min。1) - 径向
±0.2
±0.2
mm
扭转刚度
92
92
Nm/rad
重量
16
16
g
海关税则号
84836080
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型