lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
SS-698-ZZ-MAE
MÄDLER
驱动元件
滚珠轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/rillenkulg_mae_ss_3-15.prj},{NB=SS-698-ZZ-MAE},{ARTNR=SS-698-ZZ-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4034 (X46Cr13)},{D1=8},{D2=19},{B=6},{AUSF=mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall},{SM=SRL},{DYN=1.7},{STAT=0.6},{GRENZD=34000},{GEW=8.3},{CTN=84821010},{ASF=1},{D3=9.8},{D4=16.7},{RS=0.30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RKULG-3-15-CN-SS - 不锈钢深沟球轴承
明细表
SS-698-ZZ-MAE
产品编号
SS-698-ZZ-MAE
SS-698-ZZ-MAE
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
不锈钢
材料
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
d
8
8
mm
D
19
19
mm
B
6
6
mm
版本
两侧有金属盖盘
两侧有金属盖盘
润滑剂
SRL
SRL
负载额定值 径向朝向 C
1.7
1.7
mm
基本额定载荷 径向状态。C0
0.6
0.6
mm
限制速度
34000
34000
1/min
重量
8.3
8.3
g
海关税则号
84821010
内圈外径
9.8
9.8
mm
外环 内环-Ø
16.7
16.7
mm
弧度
0.30
0.30
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型