Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65523000
MÄDLER
驱动元件
铰接板和可调脚
铰接式支脚
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/gelenkteller/gelenkteller_2259_ig_d_pom_rf.prj},{NB=65523000},{ARTNR=65523000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kugelelement: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A), Teller: Kunststoff POM, weiß},{AUSF=Typ D},{D1=M10},{D2=32},{H1=22},{H2=5.0},{T=9.0},{SW=17},{DB=10},{GEW=35.8},{DD1=10},{CTN=73269098}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GT-2259-IG-D-RF/POM - 带内螺纹的2259接头板,类型D,不锈钢1.4305/POM
明细表
65523000
产品编号
65523000
65523000
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
白色塑料
材料
球件:不锈钢1.4305(V2A),盘:塑料POM,白色
版本
D型
d1
M10
M10
mm
d2
32
32
mm
h1
22
22
mm
h2
5.0
5.0
mm
t
9.0
9.0
mm
SW
17
17
mm
静态压力载荷* - 仅适用于室温下。在更高的温度下,载荷必须降低。
10
10
kN
重量
35.8
35.8
g
海关税则号
73269098
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型