Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
18422400
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 5294
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzrr_h_150_zoll.prj},{NB=18422400},{ARTNR=18422400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=150 = 38.1 mm},{AUSF=1F},{Z=24},{DE=95.65},{DF=103},{D=97.02},{ND=72},{B1=46},{L=58},{B=18},{GEW=2.73},{TYP=1},{RB=38.1},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-H-150-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度38.1mm
明细表
18422400
产品编号
18422400
18422400
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
钢质磷化处理
材料
钢质磷化处理
名称
24 H 150-1F
24 H 150-1F
沥青/指定
H=1/2" (12.7 mm)
齿带宽度
150 = 38.1 mm
版本
1F
齿数
24
24
德
95.65
95.65
mm
Df
103
103
mm
d
97.02
97.02
mm
ND
72
72
mm
b
46
mm
L
58
mm
B
18
mm
重量
2.73
2.73
kg
海关税则号
84835080
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型