Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66154000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 6336
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din6336/sterngr_ae_din6336_pr.prj},{NB=66154000},{ARTNR=66154000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PF31, schwarz, glänzend},{AUSF=K = mit verzinkter Stahlgewindebuchse},{D1=40},{D5=M8},{D8=18},{H3=13},{H4=26},{T6=14.0},{GEW=26},{DD5=8},{CTN=39269097}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN6336-STGR-PR-K - 与DIN 6336 Pr类似的星形旋钮,版本K
明细表
66154000
产品编号
66154000
66154000
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
黑色塑料
材料
塑料PF31,黑色,有光泽
版本
K = 带镀锌钢螺纹衬套
K = 带镀锌钢螺纹衬套
d1
40
40
mm
d5
M8
M8
mm
d8
18
18
mm
h3
13
13
mm
h4
26
26
mm
t6 min.
14.0
14.0
mm
重量
26
26
g
海关税则号
39269097
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型