lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64812000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 5480
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din5480/zw_zahnwelle_din5480.prj},{NB=64812000-W 20 x 1,25 x 14},{ARTNR=64812000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=DIN 5480, Modul 1.25, Eingriffswinkel 30°, Toleranzfeld 8f},{PR=W 20 x 1,25 x 14},{AZ=14},{D=19.75},{D1=17.1},{L=500},{GEW=1.2},{FRR=0.2},{S=2.613},{CTN=84831095}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 5480-ZW-C45 - 花键轴 DIN 5480,C45钢,铣削而成
明细表
64812000
产品编号
64812000
64812000
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Stal
材料
钢C45
备注
DIN 5480,模块1.25,压力角30°,公差区8f
简介指定
W 20 x 1,25 x 14
W 20 x 1,25 x 14
mm
齿数
14
14
D
19.75
19.75
mm
d
17.1
17.1
mm
L
500
mm
重量
1.2
1.2
kg
海关税则号
84831095
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型