Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
62103000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 502
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din502/fll_din502_ausf_a.prj},{NB=62103000},{ARTNR=62103000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss GG25 (GJL-250), Buchse: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{AUSF=DIN 502 Form A, mit Rotgussbuchse},{D1=30},{A=155},{B=60},{C=20},{D3=65},{D6=14},{D7=M12},{F=20},{M=120},{GEW=1.4},{D4=11.445},{LD4=0.0},{D5=5.00},{CTN=84833080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FLL-DIN502-A-GG-RG - DIN 502,A型法兰轴承,带黄铜衬套Rg7(CuSn7Zn4Pb7-C)
明细表
62103000
产品编号
62103000
62103000
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
铸铁
材料
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),衬套:炮铜Rg7(CuSn7Zn4Pb7-C)。
版本
DIN 502形式A,带枪形衬套
d1 - D10
30
30
mm
a
155
155
mm
b
60
60
mm
c
20
20
mm
d3 - h9
65
65
mm
d6
14
14
mm
d7
M12
M12
mm
f
20
mm
m
120
120
mm
重量
1.4
1.4
kg
海关税则号
84833080
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型