Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
61799420
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 471
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din471/sring_din471_rf.prj},{NB=61799420},{ARTNR=61799420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4122},{ND=20},{S=1.2},{D3=18.5},{A=4.0},{B=2.6},{D5=2.0},{GEW=0.130},{TYP=1},{AA=5.20},{AB=0.85},{B1=0.852},{B2=1.069},{B3=1.523},{B4=4.85},{B5=0.00},{DD3=0.0},{ABR1=0.000},{R1=1.100},{R2=0.5},{R3=4.00},{H1=0.000},{D2=19.0},{D4=28.4},{TK=11.25},{BAB=5.20},{CTN=73182100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 471-SR-RF - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为不锈钢1.4122
明细表
61799420
产品编号
61799420
61799420
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
不锈钢
材料
不锈钢1.4122
公称直径 d1 * - 轴直径
20
20
mm
s
1.2
1.2
mm
d3
18.5
18.5
mm
a
4.0
4.0
mm
b
2.6
2.6
mm
d5
2.0
2.0
mm
每100件的重量
0.130
0.130
kg
海关税则号
73182100
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型