Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66422600
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 319
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din319/kk_din319_pf_form_l.prj},{NB=66422600},{ARTNR=66422600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Duroplast PF31 (Phenolharz), schlagfest, schwarz, hochglanzpoliert},{HW=Empfohlene Wellentoleranz: h9},{AUSF=L: mit Klemmhülse (Toleranzring)},{D1=25},{D5=8},{D6=15},{H=22.5},{T5=15},{GEW=9.9},{CTN=39269097}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN319-L-PF31-ZAS - 球形旋钮 DIN 319 PF 形式 L,由塑料制成,用于敲击
明细表
66422600
产品编号
66422600
66422600
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
黑色塑料
材料
热固性塑料PF31(酚醛树脂),耐冲击,黑色,高度抛光
备注
推荐的轴公差:H9
版本
L: 带夹紧套(公差环)
d1
25
25
mm
d5
8
8
mm
d6
15
15
mm
h
22.5
22.5
mm
t5
15
15
mm
重量
9.9
9.9
g
海关税则号
39269097
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型