lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64901930
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_2720.prj},{NB=64901930_0},{ARTNR=64901930},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 2720-300},{SL=300},{AUSZUG=219.8},{AUSZUG1=0.0},{A=0},{B=128},{C=224},{D=256},{LW=18},{GEW=0.44},{CTN=83024900},{PPATH=dz_2720_sbl.prj},{DIST=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DZ 2720 - 拉出式导轨DZ 2720,宽度为9.5毫米,最大重量为20公斤,部分伸展
明细表
64901930
产品编号
64901930
64901930
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
镀锌钢
材料
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球:硬化钢
名称
DZ 2720-300
DZ 2720-300
钢轨长度
300
300
mm
延长线
219.8
219.8
mm
可调整的旅行
mm
Enter value for AUSZUG1
可调整的旅行
mm
cm
inch
ft
確定
A
0
0
mm
B
128
128
mm
C
224
224
mm
D
256
256
mm
负载值
18
18
kg
重量
0.44
0.44
kg
海关税则号
83024900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型