lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64905859
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_0522.prj},{NB=64905859_0},{ARTNR=64905859},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl },{BEZ=DZ 0522-457},{SL=457},{AUSZUG=534},{AUSZUG1=0},{A=194.0},{GL=481},{LW=180},{GEW=9.74},{CTN=83024900},{PPATH=dz_0522_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DZ 0522 - DZ 0522,宽度为26.5毫米,最大重量为180公斤,可过度伸展
明细表
64905859
产品编号
64905859
64905859
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
镀锌钢
材料
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球:硬化钢
名称
DZ 0522-457
DZ 0522-457
钢轨长度
457
457
mm
延长线
534
534
mm
可调整的旅行
mm
Enter value for AUSZUG1
可调整的旅行
mm
cm
inch
ft
確定
A
194.0
194.0
mm
总长度
481
481
mm
载荷值/一对
180
180
kg
重量
9.74
9.74
kg
海关税则号
83024900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型