目錄: 莱盟
Created: 22.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
莱盟
ITC100-100-D01-G1-10-P1
莱盟
欧标全密式同步带驱动型
Powered by
CAD模型選擇
{limon/itc/itc100_asmtab.prj},{NB=ITC100-100-D01-G1-10-P1(0BL)},{MODEL=ITC},{BORE=100},{STROKE=100},{SS=No mark : Standard Slider},{MMP=D01},{AB=},{POS=0},{POS1=0},{MT=G1},{HDC=10},{IM=BL},{PS=-P1},{PPATH=itc100/assemblies/itc100_asmtpl.prj},{SSX=},{TEXT=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
莱盟
描述
ITC100 - 欧标全密式同步带驱动型
明细表
ITC100-100-D01-G1-10-P1
本体型号
ITC100
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
滑块长度
标准滑块
马达方向
D01
D02
D03
D04
D05
D01
D02
D03
D04
D05
辅助滑块
单滑块
单滑块
滑动座位置
mm
Enter value for POS
滑动座位置
mm
cm
inch
ft
確定
辅助滑块位置
0
0
mm
马达座型号
G1
GB3
GB4
T3
G1
GB3
GB4
T3
联轴器内孔尺寸
mm
Enter value for HDC
联轴器内孔尺寸
mm
cm
inch
ft
確定
安装方式
BL : 背锁
PL : 正锁
BL : 背锁
PL : 正锁
安装块对数
0
限位感应器数量
P1 : 1只
P2 : 2只
P3 : 3只
无
P1 : 1只
P2 : 2只
P3 : 3只
无
L
660
mm
重量
16.1
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型