T-500JQ Modular Belt Reinforced Type-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_500_series/t_500_mbcr_asmtab.prj},{NB=T-500JQ Modular Belt Reinforced Type-N:1-L:1},{MODEL=T-500JQ Modular Belt Reinforced Type},{SERIES=T-500 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for use in large sterilizers, large bottle storage tables},{MBM=PP, working temperature: +1°C~+98°C. It is suitable for acid-resistant environment.},{PACPM=Stainless steel},{MBC=Grey},{CBL=2500N/PC},{MBL=PP is 23400N\\M},{WEIGHT=12.50},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular belt width: W=151.3*N+22},{PPATH=t_500_mbcr/assembly/t_500_mbcr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-500JQ网带链 (加强型) - T-500 系列
明细表
T-500JQ Modular Belt Reinforced Type-N:1-L:1
型号
T-500JQ网带链 (加强型)
系列
T-500 系列
适用于
主要适合应用在大型杀菌机、大型储瓶台
网带材质
聚丙烯(PP),使用温度+1°C~+98°C,同时适用于耐酸环境
销轴和连接板材质
冷轧奥氏体不锈钢
网带颜色
灰色
连接板负载
2500N/PC
网带负载
PP为23400N\M
标准模块宽度的倍数
网带宽度
173.3
mm
标准节距的倍数
网带宽度
标准网带宽度: W=151.3*N+22
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型