T-2000PG Non-standard Flush grid modular belt-N:0-T:0-Y:1
利来链条
T系列网带链
T-2000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2000_series/t_2000_sfpg_no_asmtab.prj},{NB=T-2000PG Non-standard Flush grid modular belt-N:0-T:0-Y:1},{MODEL=T-2000PG Non-standard Flush grid modular belt},{APPLYTO=It is mainly suitable for being widely used in the transportation of can making industry.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C°~+90°C},{PM=Polypropylene (PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBOR=39.5%},{MBC=White},{WEIGHT=7.5},{N=0},{T=0},{Y=1},{P=27.94},{MBT=Non-standard Modular belt Width: W=152.4+76.2*N+13.85*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=t_2000_sfpg_no/assembly/t_2000_sfpg_no_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-2000PG非标准网带链 (平格型) - T-2000 系列
明细表
T-2000PG Non-standard Flush grid modular belt-N:0-T:0-Y:1
型号
T-2000PG非标准网带链 (平格型)
适用于
主要适合应用在制罐业输送的广泛应用。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30C°~+90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带开孔率
39.5%
网带颜色
白色
平板型POM网带重量
7.5
kg/m^2
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
152.40
mm
进度条选项
网带长度要求 : L=2P*Y
55.88
节距
27.94
网带宽度
非标准网带宽度: W=152.4+76.2*N+13.85*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型