1-12B-1-21-20
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚子链轮
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/roller_sprocket/12b-1_sprocket.prj},{NB=1-12B-1-21-20},{MODEL=12B-1},{PITCH=19.05},{LW=11.68},{ED=12.07},{KEYWAY=Refer to the national standard},{TN=21},{OD=136.0},{PD=127.82},{TOC=115.75},{X=11.1},{L=32},{H=70},{D=20},{MATERIAL=PA6},{REMARK=L, H, D size can be processed according to customer requirements}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
12B-1 - 链轮
明细表
1-12B-1-21-20
型号
12B-1
节距
19.05
内节宽度
11.68
滚子直径
12.07
键槽b*t
参照国标
齿数
21
21
齿顶圆
136.0
136.0
分度圆
127.82
127.82
齿根圆
115.75
115.75
X
11.1
L
32
32
H
70
70
D
20
25
30
35
20
25
30
35
材质
PA6
备注
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型