1701
利来链条
龙骨链
1701 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1701_series/1701_series_asmtab.prj},{NB=1701},{CM=1701},{SERIES=1701 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{WL=3330N},{TS=40 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=20 PCS/meter},{W=53.3},{WEIGHT=1.37},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{G=56.0},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{Q=53.5},{T=4.5},{PPATH=1701/assembly/1701_series_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
1701 系列 - 龙骨链
明细表
1701
链条型号
1701
系列
1701 系列
应用
主要适合应用在各种铝箔包装盒,牛奶\乳品输送
材质
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
工作载荷
3330N
最高速度
40米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
包装
每条长为20节/米
宽
53.3
mm
重量
1.37
kg/m
反向弯曲半径
75
mm
转弯半径
150
mm
E
7.9
mm
G
56.0
mm
V
25
mm
L
12.5
mm
P
50.0
mm
Q
53.5
mm
T
4.5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型