1701Y
利来链条
龙骨链
1701 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1701_series/1701_hsskc_asmtab.prj},{NB=1701Y},{CM=1701Y},{SERIES=1701 Series},{APPLICATION=Mainly used to high temperature resistant, wear resistant conveying machine.},{MATERIAL=White polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{HSSM=Stainless Steel 304},{PM=Stainless steel},{PACKAGE=20 PCS/meter},{W=53.3},{WEIGHT=1.16},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{G=56.0},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{Q=53.5},{T=4.5},{REMARK=Same as 1701 sprocket},{PPATH=1701_hsskc/assembly/1701_hsskc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
1701Y - 硬化钢表面龙骨链
明细表
1701Y
链条型号
1701Y
系列
1701 系列
应用
此产品耐高温,耐摩擦,广泛适用于各类输送
材质
白色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
硬化钢表面材质
不锈钢304
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
包装
每条长为20节/米
宽
53.3
mm
重量
1.16
kg/m
反向弯曲半径
75
mm
转弯半径
150
mm
E
7.9
mm
G
56.0
mm
V
25
mm
L
12.5
mm
P
50.0
mm
Q
53.5
mm
T
4.5
mm
备注
与1701链轮同款
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型