882TAB-K600-R610-160-1
利来链条
导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/guide/882tab_ug.prj},{NB=882TAB-K600-R610-160-1(90)},{CRN=882TAB-K600},{SERIES=882TAB Series},{RT=160-1},{PN=Sideflex Chain Curved Track Rail},{MATERIAL=The material is ultra high molecular polyethylene, the color is black.},{TEMPERATURE=The operating temperature is -30℃~90℃.},{AT=880TAB-K325/K450 and SS881TAB-K325/K450 have the same width chain plate, which is common for curved and straight rails.},{BRA=90},{R=R610},{RX=610},{H=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
882TAB 系列 - 导轨
明细表
882TAB-K600-R610-160-1
弯轨名称
882TAB-K600
882TAB-K600
系列
882TAB 系列
导轨类型
单排导轨
双排导轨
单排导轨
双排导轨
产品名称
兀导侧弯链弯导轨
材质
材质为超高分子聚乙烯,颜色黑色。
温度
使用温度为-30℃~90℃。
弯轨角度
°
弯轨型号
882TAB-K600-R610-160-1
882TAB-K600-R610-160-1
弯轨最小中心半径
R610
弯轨宽度
160
160
弯轨间距
0
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型