??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
843 系列 - 扣链式输送链
明细表
843-K325
链条型号
系列
843 系列
应用
主要适合应用在各种高速转弯及其拉力较大输送机上
材质
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C。
底链
08A滚子链,材质分为:碳钢和不锈钢304
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷
碳钢工作载荷为1600N,不锈钢工作载荷为1200N
最大输送总长度
碳钢为24M,不锈钢为18M
包装
每根长度为1.524M
mm
重量
kg/m
反向弯曲半径
100 mm
E
4.0
G
23.8
H
11.5
L
9.1
P
12.7
Q
19.1
T
3.2
Previews
3D
2D
下載CAD模型