900 Series Dynamic Transfer System-0-1
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_dn_asmtab.prj},{NB=900 Series Dynamic Transfer System-0-1},{MODEL=900 Series Dynamic Transfer System},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for a wide range of applications in the canning industry.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Blue},{MBOR=38%},{WEIGHT=5.79},{N=0},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=170+50.8*N},{PPATH=900_dn/assembly/900_dn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
900系列DT (动态网) - 900 系列
明细表
900 Series Dynamic Transfer System-0-1
型号
900系列DT (动态网)
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在制罐业输送的广泛应用。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带颜色
蓝色
网带开孔率
38%
重量
5.79
kg/m^2
标准模块宽度的倍数
mm
Enter value for N
标准模块宽度的倍数
mm
cm
inch
ft
確定
网带宽度
170.0
mm
标准节距的倍数
网带宽度
标准网带宽度: W=170+50.8*N
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型