LE-AW32-S3MC060-6
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
夹持式同步带轮
高扭矩
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/clamping_type/high_torque/s3mc.prj},{NB=LE-AW32-S3MC060-6},{TN=32},{TYPE=AW},{BW=S3MC060},{PM=6061},{RM=6061},{ST=Natural anodizing},{D=6},{PD=30.56},{OD=29.80},{DD=20},{F=35},{E=25},{L=9.0},{M=2},{TT=0.4},{MCL=3.250},{MCH=7.000},{CBL=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
S3MC - 夹持型高扭矩同步带轮
明细表
LE-AW32-S3MC060-6
齿数
32
32
种类
AW
皮带宽度
S3MC060
S3MC100
S3MC060
S3MC100
A
7
mm
W
11
mm
带轮材质
6061
挡边材质
6061
表面处理
本色阳极氧化处理
d
6
8
6
8
mm
PD
30.56
30.56
mm
OD
29.80
29.80
mm
D
20
20
mm
F
35
35
mm
E
25
25
mm
L
9.0
9.0
mm
M
2
2
mm
紧定扭矩
0.4
0.4
N*m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型