LE-D-S3M-AWW44S3M150-6900ZZ-2
专业铝型材制造者-朗乐
惰轮
带挡边,齿型惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-s3m_asmtab.prj},{NB=LE-D-S3M-AWW44S3M150-6900ZZ-2},{TYPE1=AWW},{TYPE=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{TEETH=44},{AB=S3M150},{PD=42.02},{OD=41.25},{F=48},{E=36},{A=17.0},{W=21.0},{S=0.00},{DH=19.5},{NO=6900ZZ},{NFB=2},{D=10},{DD=22},{B=6.0},{DDD=20.0},{DKC=23.0},{DKCK=1.1},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_s3m/assembiles/d-s3m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 180
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
D-S3M - 带挡边齿型惰轮
明细表
LE-D-S3M-AWW44S3M150-6900ZZ-2
型式
AWW : 两侧轴承型
AWW : 两侧轴承型
带轮材质
铝合金
铝合金
挡边材质
铝合金
铝合金
轴承材质
钢
钢
表面处理
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
齿数
44
44
适应皮带
S3M150
S3M150
P.D.
42.02
42.02
mm
O.D.
41.25
41.25
mm
F
48
48
mm
E
36
36
mm
A
17.0
17.0
mm
W
21.0
21.0
mm
S
0.00
0.00
mm
Dh
19.5
19.5
mm
轴承型式
6900ZZ
6900ZZ
轴承数量
2
2
d
10
10
mm
D
22
22
mm
B
6.0
6.0
mm
铆接挡边
无 : 不更改
NF : 不铆接挡边
LF : 仅铆接左边挡边
RF : 仅铆接右边挡边
无 : 不更改
NF : 不铆接挡边
LF : 仅铆接左边挡边
RF : 仅铆接右边挡边
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型