LE-D-P8M-AWW30P8M250-6002ZZ-2
专业铝型材制造者-朗乐
惰轮
带挡边,齿型惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-p8m_asmtab.prj},{NB=LE-D-P8M-AWW30P8M250-6002ZZ-2},{TYPE1=AWW},{TYPE=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{TEETH=30},{AB=P8M250},{PD=76.39},{OD=75.02},{F=83},{E=63},{A=27.8},{W=33.0},{S=0.00},{DH=28.0},{NO=6002ZZ},{NFB=2},{D=15},{DD=32},{B=9.0},{DDD=30.0},{DKC=33.7},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_p8m/assembiles/d-p8m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
D-P8M - 带挡边齿型惰轮
明细表
LE-D-P8M-AWW30P8M250-6002ZZ-2
型式
AWW : 两侧轴承型
AWW : 两侧轴承型
带轮材质
铝合金
铝合金
挡边材质
铝合金
铝合金
轴承材质
钢
表面处理
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
齿数
30
30
适应皮带
P8M250
P8M250
P.D.
76.39
76.39
mm
O.D.
75.02
75.02
mm
F
83
83
mm
E
63
63
mm
A
27.8
27.8
mm
W
33.0
33.0
mm
S
0.00
0.00
mm
Dh
28.0
28.0
mm
轴承型式
6002ZZ
6002ZZ
轴承数量
2
2
d
15
15
mm
D
32
32
mm
B
9.0
9.0
mm
铆接挡边
无 : 不更改
NF : 不铆接挡边
LF : 仅铆接左边挡边
RF : 仅铆接右边挡边
无 : 不更改
NF : 不铆接挡边
LF : 仅铆接左边挡边
RF : 仅铆接右边挡边
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型