LE-D-AT10-AWW18AT10250-6202ZZ-2
专业铝型材制造者-朗乐
惰轮
带挡边,齿型惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-at10_asmtab.prj},{NB=LE-D-AT10-AWW18AT10250-6202ZZ-2},{TYPE1=AWW},{TYPE=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{TEETH=18},{AB=AT10250},{PD=57.30},{OD=55.45},{F=61},{E=45},{A=26.5},{W=32.5},{S=0.00},{DH=30.0},{NO=6202ZZ},{NFB=2},{D=15},{DD=35},{B=11.0},{DDD=31.0},{DKC=37.0},{DKCK=1.6},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_at10/assembiles/d-at10_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
D-AT10 - 带挡边齿型惰轮
明细表
LE-D-AT10-AWW18AT10250-6202ZZ-2
型式
AWW : 两侧轴承型
AWW : 两侧轴承型
带轮材质
铝合金
挡边材质
铝合金
轴承材质
钢
表面处理
本色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
齿数
18
18
适应皮带
AT10250
AT10250
P.D.
57.30
57.30
mm
O.D.
55.45
55.45
mm
F
61
61
mm
E
45
45
mm
A
26.5
26.5
mm
W
32.5
32.5
mm
S
0.00
0.00
mm
Dh
30.0
30.0
mm
轴承型式
6202ZZ
6202ZZ
轴承数量
2
2
d
15
15
mm
D
35
35
mm
B
11.0
11.0
mm
铆接挡边
无 : 不更改
NF : 不铆接挡边
LF : 仅铆接左边挡边
RF : 仅铆接右边挡边
无 : 不更改
NF : 不铆接挡边
LF : 仅铆接左边挡边
RF : 仅铆接右边挡边
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型