LE-D-5GT-SFC30GT5120-6801ZZ-1
专业铝型材制造者-朗乐
惰轮
带挡边,齿型惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-5gt_asmtab.prj},{NB=LE-D-5GT-SFC30GT5120-6801ZZ-1},{TYPE1=SFC},{TYPE=SFC : Central bearing type},{WM=S45C},{FM=SPCC},{BM=Steel},{ST=Ferric oxide protective film},{TEETH=30},{AB=GT5120},{PD=47.75},{OD=46.61},{F=51},{E=40},{A=13.3},{W=17.0},{S=6.00},{DH=0.0},{NO=6801ZZ},{NFB=1},{D=12},{DD=21},{B=5.0},{DDD=19.0},{DKC=22.0},{DKCK=1.1},{RR=},{FZBL=1},{PPATH=d_5gt/assembiles/d-5gt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
D-5GT - 带挡边齿型惰轮
明细表
LE-D-5GT-SFC30GT5120-6801ZZ-1
型式
SFC : 中心轴承型
SFC : 中心轴承型
带轮材质
S45C
S45C
挡边材质
SPCC
SPCC
轴承材质
钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
四氧化三铁保护膜
齿数
30
30
适应皮带
GT5120
GT5120
P.D.
47.75
47.75
mm
O.D.
46.61
46.61
mm
F
51
51
mm
E
40
40
mm
A
13.3
13.3
mm
W
17.0
17.0
mm
S
6.00
6.00
mm
Dh
0.0
0.0
mm
轴承型式
6801ZZ
6801ZZ
轴承数量
1
1
d
12
12
mm
D
21
21
mm
B
5.0
5.0
mm
铆接挡边
无 : 不更改
NF : 不铆接挡边
LF : 仅铆接左边挡边
RF : 仅铆接右边挡边
无 : 不更改
NF : 不铆接挡边
LF : 仅铆接左边挡边
RF : 仅铆接右边挡边
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型