LE-6-GB6630-S-OO-50
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
60 系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/60_series/le-6-gb6630.prj},{NB=LE-6-GB6630-S-OO-50},{CODE=LE-6-GB6630},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=27.18},{JMGXJIY=26.79},{WEIGHT=2.223},{LENGTH=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
LE-6-GB6630 - 铝型材 60 系列
明细表
LE-6-GB6630-S-OO-50
订购码
LE-6-GB6630-S-OO-50
型号
LE-6-GB6630
材质
铝 6063-T5
颜色
银色
黑色
银色
黑色
表面处理
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
截面惯性矩 Ix
27.18
cm^4
截面惯性矩 Iy
26.79
cm^4
重量
2.223
kg/m
长度
mm
Enter value for LENGTH
长度
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型