LE-TPM6-40-G
专业铝型材制造者-朗乐
配件
螺母螺栓系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/nut_and_bolts/spring_round_nut.prj},{NB=LE-TPM6-40-G},{CODE=LE-TP},{MATERIAL=-G},{A=20},{B=13.0},{C1=6},{D=7.4},{E=8.0},{WEIGHT=0.011},{COMPATIBILITY=40European standard series aluminium profiles},{COM=40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
弹片螺母块 - 螺栓螺母系列
明细表
LE-TPM6-40-G
订购码
LE-TPM6-40-G
LE-TPM6-40-G
型号
LE-TP
材质
碳钢 (表面镀锌或镀镍)
碳钢 (表面镀锌或镀镍)
A
20
20
mm
B
13.0
13.0
mm
C
M6
M6
mm
D
7.4
7.4
mm
E
8.0
8.0
mm
重量
0.011
0.011
kg
适用于
40欧标系列铝型材
40欧标系列铝型材
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型