LE-CT-30
专业铝型材制造者-朗乐
配件
内连接件系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/interior_connector/180_inside_corner_connerctor.prj},{NB=LE-CT-30},{CODE=LE-CT},{MATERIAL=Galvanized or Nickel Steel},{A=160.0},{B=15.0},{C1=6.0},{D=8.0},{E=4.0},{WEIGHT=0.010},{COMPATIBILITY=30European standard series aluminium profiles},{CONNECTION=LE-JD-M6*8*4pcs},{COM=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
槽条连接件 - 内连接件系列
明细表
LE-CT-30
订购码
LE-CT-30
LE-CT-30
型号
LE-CT
材质
碳钢(表面镀锌或镀镍)
A
160.0
160.0
mm
B
15.0
15.0
mm
C
M6
M6
mm
D
8.0
8.0
mm
E
4.0
4.0
mm
重量
0.010
0.010
kg
适用于
30欧标系列铝型材
30欧标系列铝型材
连接件编号
LE-JD-M6*8*4pcs
LE-JD-M6*8*4pcs
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型