LE-FHL-3-TPU
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/combination_wheel.prj},{NB=LE-FHL-3-TPU},{CODE=LE-FHL-3},{BRACKETMATERIAL=Chrome Steel},{WHEELMATERIAL=-TPU},{A=65},{B=96},{C=45},{D=75},{E=103},{WEIGHT=0.879},{MAXIMUM=120}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
复合脚轮 - 脚件支撑系列
明细表
LE-FHL-3-TPU
订购码
LE-FHL-3-TPU
脚轮框架材料
镀铬钢
脚轮材料
聚氨脂
尼龙
聚氨脂
尼龙
A
65
mm
B
96
mm
C
45
mm
D
75
mm
E
103
mm
重量
0.879
kg
最大承重量
120
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型